Merten Aquadesign
    наименование
    Aquadesign
    тип устройства или его аксессуаров
    Закрывающая панель
    назначение изделия
    Ключ
    оттенок цвета
    Алюминий
    материал
    Поликарбонат бриллиантовый
    степень защиты IP
    IP44
    Дополнительные характеристики
    монтаж
    Зажимом
    маркировка
    Стрелка
    обработка поверхности
    Лакированная
    Условия эксплуатации
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.04.19
    Размер 200 B
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten Aquadesign - Water-tight technology and design (Версия 3.0)
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_Cen.pl. for mom./maint.cont.switch, roller shut, aluminium, Aquadesign (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP M-Plan Glass : Flush mounted Switch (Версия 2.1)
    Дата 22.01.16
    Размер 945.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.