Merten System M
    наименование
    M-Arc
    M-Elegance
    M-Plan
    M-Plan glass
    M-Smart
    M-Star
    System M
    тип устройства или его аксессуаров
    Центральная плата
    назначение изделия
    Громкоговоритель
    комплектация изделия
    Центральная плата
    оттенок цвета
    Белоснежный глянцевая
    код цвета
    RAL 9010
    материал
    Поликарбонат бриллиантовый
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Зажимом
    Условия эксплуатации
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Версия 1.4)
    Дата 23.05.18
    Размер 67 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.04.19
    Размер 200 B
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_Central plate for acoustic signal generators, active white, glossy, System M (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP M-Plan Glass : Flush mounted Socket outlet (Версия 2.1)
    Дата 30.11.17
    Размер 888 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.