Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Центральная плата для звуковых сигнализаторов активно-белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Merten System M
    наименование
    M-Arc
    M-Elegance
    M-Plan
    M-Plan glass
    M-Smart
    M-Star
    System M
    тип устройства или его аксессуаров
    Центральная плата
    назначение изделия
    Громкоговоритель
    комплектация изделия
    Центральная плата
    оттенок цвета
    Активный белый глянцевая
    код цвета
    RAL 9016
    материал
    Поликарбонат бриллиантовый
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Зажимом
    обработка поверхности
    Антибактериальный
    Условия эксплуатации
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Версия 1.4)
    Дата 23.05.18
    Размер 67 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.04.19
    Размер 200 B
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_Central plate for acoustic signal generators, active white, glossy, System M (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP M-Plan Glass : Flush mounted Socket outlet (Версия 2.1)
    Дата 30.11.17
    Размер 888 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.