Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Центральная плата С Маркировочная «ВВЕРХ/СТОП/ВНИЗ»АЛЮМ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    торговая марка изделия
    Schneider Electric
    серия
    Merten System M
    серия продукта
    Merten System M
    наименование
    M-Smart
    M-Arc
    M-Elegance
    System M
    M-Plan glass
    M-Plan
    M-Star
    тип устройства или его аксессуаров
    Закрывающая панель
    оттенок цвета
    Алюминий
    Дополнительные характеристики
    предназначение продукта
    ключ
    материал
    Поликарбонат
    монтаж
    Зажимом
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Версия 1.4)
    Дата 23.05.18
    Размер 67 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP System M : Flush mounted Socket outlet (Версия 2.1)
    Дата 22.02.18
    Размер 1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.