Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MTN396176 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение MTN396176 Schneider Electric
Снято с производства

Light attachment for multi switch

Показать дополнительные характеристики >
Коммерческий статус
Снято с производства 15 Март 2017
Окончание сервисного обслуживания 04 Апрель 2017
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

MTN396176 заменяется на:
Продукт
Кол-во
MTN3902-0000
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2011
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Вставки Merten
    тип устройства или его аксессуаров
    Крепление лампы
    назначение продукта
    Выключатель
    Кнопка
    Дополнительные характеристики
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В
    [In] номинальный ток
    2 мА
    источник света
    Лампа накаливания
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • немецкий
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Light attachment for two-circuit control switch insert 230 V (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 23.09.17
    Размер 647 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_Light attachment for multi switch (Версия 1.0)
    Дата 06.05.15
    Размер 84 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP M-Plan Glass : Flush mounted Switch (Версия 2.1)
    Дата 22.01.16
    Размер 945.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.