Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    торговая марка изделия
    Schneider Electric
    серия
    Merten
    наименование
    System Design
    D-Life
    тип устройства или его аксессуаров
    Кнопочный модуль
    комплектация изделия
    Without rocker
    оттенок цвета
    Прозрачный
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Wiser Home Touch
    Merten inserts блок с электронной кнопкой
    Merten inserts вставка с реле
    Merten inserts диммер
    Merten inserts central unit insert
    Merten inserts вставка для управления рольставнями
    Merten inserts DALI control insert
    количество функциональных клавиш
    4
    поддерживаемая среда передачи
    Радиочастота
    тип управления
    Местное управление выключатель
    Местное управление регулятор диммера
    Global control рольставня
    Global control выключатель
    Местное управление рольставня
    Global control calling up/saving scenes
    Global control регулятор диммера
    Местное управление starting staircase timer (with/without warning)
    Местное управление pulse generator
    Местное управление sunshade function
    Местное управление calling up/saving scenes
    наименование программного обеспечения
    Wiser App
    функция программного обеспечения
    Enable wake-up function
    Управление освещением
    Management of trigger settings
    Management of the blind and slat position
    Starting staircase timer (with/without warning)
    Upgrade device firmware
    Load control
    Setting the blind movement time
    Management of the dimming mode
    Define LED status
    Random function
    Enable timer mode/overtravel time
    Time control
    Astro function
    Weekday switching
    Overtravel control
    Program the switching time
    Enable timer mode
    Enable switch-on brightness/memory function
    Dimming range control
    Enable fall-asleep function
    maximum number of connected devices
    Bluetooth: <15 (smart device)
    требования к системе
    Android 5.1 or higher Wiser App
    Apple iOS 10.0 or higher Wiser App
    Bluetooth 4.1 or higher Bluetooth
    Wiser Home Touch Wiser Home control
    локальная индикация
    Индикация программирования: 2 светодиод (зеленый/красный)
    функции сигнализации и диагностики
    Locator
    Свет включен, когда переключатель в действии
    тип монтажа
    Скрытый
    тип упаковки
    Коробка
    глубина
    25 мм
    ширина
    66 мм
    высота
    69 мм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Wiser push-button module, 1-gang/2-gang (Версия 0)
    Дата 21.09.17
    Размер 2 MB
    Wiser push-button module, 1-gang/2-gang (Версия 0)
    Дата 21.09.17
    Размер 2.2 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten с комплектующими принадлежностями в составе (Версия 1.0)
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 14.03.17
    Размер 869.3 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 869.3 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 869.3 KB
    Merten Полупроводниковые выключатели (Версия 1.0)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.06.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 16.08.18
    Размер 265.5 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten System Design Catalogue pages 05/2018 (Версия 1.2)
    Дата 23.05.18
    Размер 19 MB
    ARGUS Smoke Detector 2.0 (Версия 1.0)
    Дата 31.03.17
    Размер 19.3 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Wiser push-button module, 2-gang (Версия 1.0)
    Дата 30.01.17
    Размер 389.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.