Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

MERTEN МЕХ-М поворотно-нажимного СВЕТОРЕГ., универсальный, LED 4-400Вт

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    торговая марка изделия
    Schneider Electric
    семейство изделий
    Вставки Merten
    серия
    Merten
    наименование продукта
    Merten inserts
    краткое название устройства
    SBD200LED
    тип устройства или его аксессуаров
    Поворотный диммер
    комплектация изделия
    Вставка
    тип диммера
    Универсальный
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    тип управления
    Кнопка с нажатием после поворота
    функция выключателя
    2-канальный
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В
    частота сети
    50...60 Hz
    тип нагрузки
    Галогенная лампа: 4...400 Вт в 230 В
    Лампа накаливания: 4...400 Вт
    Светодиодная лампа: 4...40 Вт (режим RL светодиод)
    Светодиодная лампа: 4 Вт...200 В·А (RC LED mode)
    Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором: 4...400 Вт
    Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором: 4 Вт...400 В·А
    мощность зажимного соединения
    1 x 2,5 мм² для solid or flexible with sleeve кабель(и)
    2 x 1,5 мм² для solid or flexible with sleeve кабель(и)
    тип защиты
    Электронное короткое замыкание и автоматическая защита от перегрузки
    монтаж
    Винтами и лапками
    Вид монтажа
    Скрытый
    высота
    74 мм
    ширина
    74 мм
    глубина
    47 мм
    глубина монтажа
    29 мм
    масса продукта
    0,09 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 61000-6-3
    EN 60669-2-1
    сертификация продукта
    CE
    рабочая температура окружающей среды
    -5…35 °C
    относительная влажность
    5…95 %
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Universal rotary dimmer insert for LED lamps (Версия 1)
    Дата 28.09.17
    Размер 1 MB
    Universal rotary dimmer insert for LED lamps (Версия 1)
    Дата 28.09.17
    Размер 860.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 511.1 KB
    Merten, Argus (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 477 KB
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 19.10.17
    Размер 670.4 KB
    Merten Argus Полупроводниковые выключатели и ИК-датчики движения (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 11.09.17
    Размер 209.9 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Antique catalogue 12/2018 (Версия 1.0)
    Дата 18.12.18
    Размер 22 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.