Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    Merten System M
    наименование
    M-Trend
    тип устройства или его аксессуаров
    Диммер
    область применения
    Подсветка
    комплектация изделия
    Механизм с крепежной рамой и центральной платой
    тип диммера
    Вращающийся реостат
    оттенок цвета
    Белый
    количество в одном комплекте
    1 шт.
    Дополнительные характеристики
    тип управления
    Тип вращающейся ручки
    управление диммером
    Поворотн. нажимного типа
    функция выключателя
    1-полюсный на 2 направления
    номинальный ток
    10 A в 230 В переменный ток
    частота сети
    50 Гц
    тип нагрузки
    Резистивные
    Емкостной
    Лампа накаливания: 20...630 Вт
    Галогенная лампа: 20...630 Вт в 230 В
    Электронный трансформатор: 20...630 Вт
    конфигурация при разводке
    С нейтралью
    соединения – клеммы
    Винтовой зажим
    количество винтовых зажимов
    1
    мощность зажимного соединения
    1.5...2.5 мм² для жесткий кабель кабель(и)
    1.5...2.5 мм² для одно- или многопроволочный кабель(и)
    тип защиты
    Короткое замыкание и защита от перегрузки с автоматическим сбросом
    совместимость продукта
    LED illumination light kit
    монтаж
    Винтами и лапками
    форма головки винта
    Pozidriv № 1 и комбинированный
    Вид монтажа
    Скрытый
    высота
    74 мм
    ширина
    74 мм
    глубина
    60 мм
    глубина монтажа
    29 мм
    глубина проецирования
    22 мм
    Условия эксплуатации
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    рабочая температура окружающей среды
    5…35 °C
    степень защиты IP
    IP20 also with visual parts removed
    IP44 with additional sealing kit
    стандарты
    EN 60669-1
    EN 60669-2-1
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.