Merten Artec
    Merten Antique:
    наименование
    Artec
    Antique
    тип устройства или его аксессуаров
    Центральная плата
    назначение продукта
    Вставка DIN 49075
    комплектация изделия
    Промежуточное кольцо
    дополнительная информация об электроустановочном изделии
    С откидной крышкой
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Втычной
    оттенок цвета
    Белый
    код цвета
    RAL 1013
    материал
    Поликарбонат бриллиантовый
    Условия эксплуатации
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten 2015-2016 (Версия 1.0)
    Дата 17.08.17
    Размер 51.2 MB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Antique catalogue 12/2018 (Версия 1.0)
    Дата 18.12.18
    Размер 22 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_Interm. ring with hngd lid for DIN 49075 insrts, white, Artec/Antique (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP System M : Flush mounted Socket outlet (Версия 2.1)
    Дата 22.02.18
    Размер 1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.