Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Промежуточное кольцо с крышкой с полем для надписи + замок

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Merten Aquadesign
    наименование
    Aquadesign
    тип устройства или его аксессуаров
    Центральная плата
    назначение продукта
    Вставка System M
    комплектация изделия
    Промежуточное кольцо
    дополнительная информация об электроустановочном изделии
    Imprintable lbl w indi plate
    С откидной крышкой
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Втычной
    оттенок цвета
    Антрацитовый
    код цвета
    RAL 7024
    материал
    Поликарбонат бриллиантовый
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP44
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten 2015-2016 (Версия 1.0)
    Дата 17.08.17
    Размер 51.2 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Sensor cover, AQUADESIGN (Версия 0)
    Дата 22.01.16
    Размер 208.1 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.06.19
    Размер 195.3 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten Aquadesign - Water-tight technology and design (Версия 3.0)
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_Interm. ring with hngd lid and labelling field, lockable, anthracite, Aquadesign (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.