Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

MERTEN D-Life PlusLink МЕХАНИЗМ универ. диммера 10-420Вт RLC (LED), 1 канал

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    торговая марка изделия
    Schneider Electric
    серия продукта
    Вставки Merten
    серия
    Merten
    наименование продукта
    Merten inserts
    тип устройства или его аксессуаров
    Диммер
    комплектация изделия
    Вставка
    тип диммера
    Универсальный
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    тип управления
    Кнопка
    Датчик движения
    Инфракрасный и кнопка
    Таймер
    Радио и кнопка
    доступные функции
    PlusLink inside
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В
    диапазон мощности
    50...420 В·А
    частота сети
    50/60 Гц
    тип нагрузки
    Резистивные
    Емкостной
    Индуктивн.
    совместимость входа
    PlusLink
    Кнопки и электронный блок
    соединения – клеммы
    Винтовые зажимы
    мощность зажимного соединения
    2 x 2,5 мм²
    тип защиты
    Электронное короткое замыкание и автоматическая защита от перегрузки
    материал
    Пластик
    Металл
    монтаж
    Винтами и лапками
    Вид монтажа
    Скрытый
    высота
    73 мм
    ширина
    73 мм
    глубина
    28 мм
    Условия эксплуатации
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Universal dimmer insert, 1-gang/2-gang (Версия 0)
    Дата 27.01.17
    Размер 1.6 MB
    Universal dimmer insert, 1-gang/2-gang (Версия 0)
    Дата 27.01.17
    Размер 1.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten с комплектующими принадлежностями в составе (Версия 1.0)
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 14.03.17
    Размер 869.3 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 869.3 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 869.3 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 722.8 KB
    Merten Полупроводниковые выключатели (Версия 1.0)
    VDE n°40032499 - Actuating switch, dimmer, electronic (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 09.01.18
    Размер 210.9 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten System Design Catalogue pages 05/2018 (Версия 1.2)
    Дата 23.05.18
    Размер 19 MB
    ARGUS Smoke Detector 2.0 (Версия 1.0)
    Дата 31.03.17
    Размер 19.3 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Universal dimmer insert (Версия 1.0)
    Дата 30.01.17
    Размер 338.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.