Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

MERTEN D-Life ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАКЛАДКА с поворотной рукояткой для диммера, АНТРАЦИТ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Merten System Design
    наименование
    System Design
    тип устройства или его аксессуаров
    Закрывающая панель
    назначение изделия
    Поворотная кнопка
    оттенок цвета
    Антрацитовый (матовый)
    код цвета
    RAL 7024
    материал
    Антиблокировочная тормозная система
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    монтаж
    Зажимом
    обработка поверхности
    Лакированная
    Условия эксплуатации
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten System Design Catalogue pages 05/2018 (Версия 1.2)
    Дата 23.05.18
    Размер 19 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Central plate with rotary knob (Версия 1.0)
    Дата 30.01.17
    Размер 213.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.