Merten System M
    наименование
    M-Arc
    M-Elegance
    M-Plan
    M-Plan glass
    M-Smart
    M-Star
    System M
    тип устройства или его аксессуаров
    Регулятор температуры в помещении
    комплектация изделия
    Центральная плата
    оттенок цвета
    Антрацитовый
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    доступные функции
    С ограничением температуры выключателя
    Вид монтажа
    Скрытый
    тип контактов
    1 Н.О.
    высота
    54.9 мм
    ширина
    55.4 мм
    глубина
    15 мм
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten 2015-2016 (Версия 1.0)
    Дата 17.08.17
    Размер 51.2 MB
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Версия 1.4)
    Дата 23.05.18
    Размер 67 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 289.5 KB
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 1.3 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_Central plate for floor thermostat insert with switch, anthracite, System M (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.