Термостат
    назначение изделия
    Пол
    комплектация изделия
    Вставка
    дополнительная информация об электроустановочном изделии
    Возможность подключения внешнего датчика
    Дополнительные характеристики
    доступные функции
    С ограничением температуры выключателя
    С электронным контроллером
    С ограничением температуры
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В
    [In] номинальный ток
    10 А
    температура измерения
    10...50 °C
    гистерезис
    1 K
    тип контактов
    1 Н.О.
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    26 мм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Версия 1.4)
    Дата 23.05.18
    Размер 67 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Floor thermostat insert with switch (Версия 0)
    Дата 27.01.17
    Размер 869.9 KB
    Floor thermostat insert with switch (Версия 0)
    Дата 27.01.17
    Размер 1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 1.3 MB
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 289.5 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CE declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 14.03.17
    Размер 188 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Antique catalogue 12/2018 (Версия 1.0)
    Дата 18.12.18
    Размер 22 MB
    Heatingcontrol, Technical Information (Версия 1.0)
    Дата 31.03.17
    Размер 1.9 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_Floor thermostat insert with switch, AC 230 V, 10(4) A (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - Electronic DIN-Rail thermostats TH4 and TH7 with ambient sensor (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.