Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Центральная плата терморегулятора пола, античная латунь

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Merten Antique:
    наименование
    Antique
    тип устройства или его аксессуаров
    Регулятор температуры в помещении
    комплектация изделия
    Центральная плата
    оттенок цвета
    Медь "антик"
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    доступные функции
    С ограничением температуры выключателя
    Вид монтажа
    Скрытый
    тип контактов
    1 Н.О.
    высота
    65.8 мм
    ширина
    66.3 мм
    глубина
    15 мм
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.04.19
    Размер 200 B
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Antique catalogue 12/2018 (Версия 1.0)
    Дата 18.12.18
    Размер 22 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_Central plate for floor thermostat insert with switch, antique brass, Antique (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - System M Socket Outlet With Earth Pin (Версия 1.0)
    Дата 12.12.16
    Размер 1,015.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.