Вставки Merten
    тип устройства или его аксессуаров
    Конденсатор
    Дополнительные характеристики
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В
    емкость нагрузки
    0.33 мкФ
    длина
    25 мм
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • латвийский
    • литовский
    • румынский
    • словацкий
    • финский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • венгерский
    • эстонский
    • итальянский
    • французкий
    • греческий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ARGUS 300 (Версия 0)
    Дата 26.04.16
    Размер 3 MB
    ARGUS 360 (Версия 0)
    Дата 21.09.17
    Размер 2.4 MB
    ARGUS 110/220 Basic (Версия 0)
    Дата 18.10.12
    Размер 3.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Argus Movement Detector (Версия 1.5)
    Дата 21.09.17
    Размер 12.1 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_Capacitor, AC 230 V, 0.33 µF (Версия 1.0)
    Дата 06.05.15
    Размер 98.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.