Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Датчик сумерек ARGUS
    тип устройства или его аксессуаров
    Сумеречное реле
    оттенок цвета
    Светло-серый
    код цвета
    RAL 7035
    Дополнительные характеристики
    доступные функции
    Со встроенным фотодатчиком
    Вид монтажа
    Открытый
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В
    [In] номинальный ток
    10 А
    коммутационная способность, Вт
    2300
    тип контактов
    1 Н.О.
    материал
    Поликарбонат бриллиантовый
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP54
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ARGUS light-sensitive switches with/without switching delay (Версия 0)
    ARGUS light-sensitive switches with/without switching delay (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 796.6 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 511.1 KB
    Merten, Argus (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 477 KB
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 14.03.17
    Размер 796.6 KB
    Merten Argus Полупроводниковые выключатели и ИК-датчики движения (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CE declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 27.03.17
    Размер 178.8 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_ARGUS light-sensitive switch, without switching delay, light grey (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.