Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MTN550499 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение MTN550499 Schneider Electric
Снято с производства

СИСТЕМА ДАТЧИКОВ ПРИСУТСТВИЯ ARGUS, 10А,

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для MTN550499. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ARGUS
    тип устройства или его аксессуаров
    Датчик присутствия
    тип нагрузки
    Лампа накаливания : 2300 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    Галогенная лампа : 2000 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    Двигатель : : 1000 В·А - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    Емкостной : : 10 А, 140 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    оттенок цвета
    Белоснежный
    код цвета
    RAL 9010
    тип упаковки
    Картон
    Дополнительные характеристики
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В
    частота сети
    50 Гц
    совместимость входа
    Кнопки и электронный блок
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В
    выходной ток
    0.416666666666667
    типы реализуемых защит
    Защита зоны возникновения тока утечки
    тип настройки
    Регулируемая светочувствительность
    Настройка времени
    доступные функции
    Могут быть подключены параллельно
    С отдельным контактом для использования в широких целях
    задержка
    10 с...30 мин
    5...120 мин
    регулировка интенсивности света
    10...1000 лк
    угол обнаружения по горизонтали
    0...360 °
    длина кабеля
    2.5 м
    серия обнаружения
    Фронтальный 4 м
    Боковой 4 м
    материал
    PC (polycarbonate) with brilliant surface
    тип монтажа
    Скрытый
    монтажная высота
    2.5 м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    рабочая температура окружающей среды
    0...25 °C
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten Argus Полупроводниковые выключатели и ИК-датчики движения (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_ARGUS Presence system, polar white (Версия 1.0)
    Дата 06.05.15
    Размер 103.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.