Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Датчик присутствия с ИК приемником, управление светильниками по сигналу 1-10В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ARGUS
    тип устройства или его аксессуаров
    Датчик присутствия
    тип нагрузки
    Емкостной : : 10 А, 140 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    Лампа накаливания : 2200 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    Низковольтная галогенная лампа с трансформатором с проволочными обмотками : 500 ВA - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    Лампа низкого напряжения с электронным трансформатором : 1050 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    Люминесцентная трубка : 25 1–10 В электронный балласт
    1-10 В балласт : : <= 50 мА
    оттенок цвета
    Белоснежный
    код цвета
    RAL 9010
    тип упаковки
    Картон
    Дополнительные характеристики
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    220/230 V
    частота сети
    50/60 Гц
    совместимость входа
    Кнопки и электронный блок
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    220/230 V
    входная функция
    1x внешний механизм через PL
    выходной ток
    0.416666666666667
    тип настройки
    Регулируемая светочувствительность
    Настройка времени
    способ управления
    Дистанционное управление
    доступные функции
    Главная функция
    Контроль постоянного света
    задержка
    10 с...30 мин
    регулировка интенсивности света
    10...1000 лк
    угол обнаружения по горизонтали
    0...360 °
    серия обнаружения
    Радиус 7 м
    материал
    PC (polycarbonate) with brilliant surface
    тип монтажа
    Потолок
    монтажная высота
    2.5 м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    рабочая температура окружающей среды
    0...25 °C
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • румынский
    • нидерландский
    • шведский
    • финский
    • немецкий
    • английский
    • норвежский
    • венгерский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HW: ARGUS Presence Master with IR, 1-10 V (Версия 0)
    Дата 16.11.15
    Размер 15.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten, Argus (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 477 KB
    (Версия 1.0)
    Дата 28.09.18
    Размер 770.7 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 511.1 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 394.5 KB
    EAC certificate (Версия 1.0)
    Дата 25.06.18
    Размер 770.7 KB
    Merten Argus Полупроводниковые выключатели и ИК-датчики движения (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CE declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 14.03.17
    Размер 197.4 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ARGUS Smoke Detector 2.0 (Версия 1.0)
    Дата 31.03.17
    Размер 19.3 MB
    Technical information for presence detector with PL (Версия 1.0)
    ARGUS Smoke Detector 2.0 (Версия 1.0)
    Дата 31.01.16
    Размер 4.9 MB
    Merten System Design Catalogue pages 05/2018 (Версия 1.2)
    Дата 23.05.18
    Размер 19 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ARGUS Presence detectors 1-10V-Product Environment Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.