Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ARGUS
    тип устройства или его аксессуаров
    Датчик присутствия
    оттенок цвета
    Белоснежный
    код цвета
    RAL 9010
    тип упаковки
    Картон
    Дополнительные характеристики
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    220/230 V
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    220/230 V
    функция выхода
    4x внешний механизм через PL
    тип настройки
    Настройка времени
    доступные функции
    Встроенная функция
    угол обнаружения по горизонтали
    0...360 °
    серия обнаружения
    Радиус 7 м
    материал
    PC (polycarbonate) with brilliant surface
    тип монтажа
    Потолок
    монтажная высота
    2.5 м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    рабочая температура окружающей среды
    0...25 °C
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • румынский
    • нидерландский
    • шведский
    • финский
    • немецкий
    • английский
    • норвежский
    • венгерский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HW: ARGUS Presence Slave (Версия 0)
    Дата 16.11.15
    Размер 5.7 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten Argus Полупроводниковые выключатели и ИК-датчики движения (Версия 1.0)
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 511.1 KB
    (Версия 1.0)
    Дата 28.09.18
    Размер 770.7 KB
    Merten, Argus (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 477 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 394.5 KB
    EAC certificate (Версия 1.0)
    Дата 25.06.18
    Размер 770.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.02.19
    Размер 0
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CE declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 14.03.17
    Размер 197.6 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ARGUS Smoke Detector 2.0 (Версия 1.0)
    Дата 31.01.16
    Размер 4.9 MB
    Technical information for presence detector with PL (Версия 1.0)
    Merten System Design Catalogue pages 05/2018 (Версия 1.2)
    Дата 23.05.18
    Размер 19 MB
    ARGUS Smoke Detector 2.0 (Версия 1.0)
    Дата 31.03.17
    Размер 19.3 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ARGUS Presence detectors 1-10V-Product Environment Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.