диапазон
    ARGUS
    тип устройства или его аксессуаров
    Датчик движения
    тип нагрузки
    Емкостной : : 10 А, 140 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    Лампа накаливания : 3000 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    Галогенная лампа : 2500 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    оттенок цвета
    Белоснежный
    код цвета
    RAL 9010
    тип упаковки
    Картон
    Дополнительные характеристики
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В
    частота сети
    50 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В
    выходной ток
    16 A
    типы реализуемых защит
    Защита зоны возникновения тока утечки
    тип настройки
    Регулируемая светочувствительность
    Настройка времени
    тип дисплея
    Светодиод
    задержка
    1 с...8 мин
    регулировка интенсивности света
    3...1000 лк
    угол обнаружения по горизонтали
    0...360 °
    серия обнаружения
    Фронтальный 16 м
    Боковой 10 м
    материал
    PC (polycarbonate) with brilliant surface
    тип монтажа
    Потолок
    монтажная высота
    2.5 м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55
    рабочая температура окружающей среды
    -20...25 °C
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
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
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • латвийский
    • литовский
    • румынский
    • словацкий
    • финский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • венгерский
    • эстонский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    • греческий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten 2015-2016 (Версия 1.0)
    Дата 17.08.17
    Размер 51.2 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ARGUS 360 (Версия 0)
    Дата 21.09.17
    Размер 2.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten Argus Полупроводниковые выключатели и ИК-датчики движения (Версия 1.0)
    OEVE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 330.7 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 511.1 KB
    Merten, Argus (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 477 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Argus Movement Detector (Версия 1.5)
    Дата 21.09.17
    Размер 12.1 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_ARGUS 360 , polar white (Версия 1.0)
    Дата 06.05.15
    Размер 104.7 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ARGUS 360, polar white (Версия 1.0)
    Дата 08.06.14
    Размер 158.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.