-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта Merten System Mнаименование M-ArcM-EleganceM-PlanM-Plan glassM-SmartM-StarSystem Mтип устройства или его аксессуаров Закрывающая панель для выключателяназначение изделия КнопкаВыключательДополнительные характеристики монтаж Зажимомоттенок цвета Белоснежный глянцеваякод цвета RAL 9010материал Поликарбонат бриллиантовыйУсловия эксплуатации степень защиты IP IP20вопросы сохранности окружающей среды Не содержащий галогеновЭкологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта ДоступноИнструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизацииГарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Версия 1.4)СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»Техническая документацияРазмерДобавить в «Мои документы»dshe_Central plate for time switch insert, 15 min, active white, glossy, System M (Версия 1.0)Дата 28.09.13Размер 84 KB -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.