Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MTN569819 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение MTN569819 Schneider Electric
Снято с производства

Центральная плата выключателя управления жалюзи поворотного

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

MTN569819 заменяется на:
Продукт
Кол-во
MTN567119
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2011
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Merten System M
    наименование
    M-Arc
    M-Elegance
    M-Plan
    M-Plan glass
    M-Smart
    M-Star
    System M
    тип устройства или его аксессуаров
    Закрывающая панель для выключателя
    назначение изделия
    Переключатель и кнопка
    оттенок цвета
    Белоснежный
    код цвета
    RAL 9010
    материал
    Поликарбонат (матовый)
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    монтаж
    Зажимом
    маркировка
    Стрелка
    Условия эксплуатации
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP M-Plan Glass : Flush mounted Switch (Версия 2.1)
    Дата 22.01.16
    Размер 945.8 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.11.18
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.