Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

MERTEN D-Life ТЕРМОРЕГУЛЯТОР с центр. пл. с выкл.24В, САХАРА

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Термостат
    назначение изделия
    Помещение
    комплектация изделия
    Вставка с центральной платой
    Дополнительные характеристики
    доступные функции
    С биметаллическим датчиком
    С ограничением температуры
    С подачей сигнала о срабатывании теплового расцепителя
    тип монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтами
    [In] номинальный ток
    10 А
    температура измерения
    5...30 °C
    гистерезис
    0,5 K
    тип контактов
    1 Н.О.
    количество клемм
    8 безвинтовые зажимы
    материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) центральная плата
    оттенок цвета
    Sahara (матовый)
    обработка поверхности
    Лакированная
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    47 мм
    совместимость изделий
    To be completed with System Design frame
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Room temperature control unit insert (Версия 0)
    Дата 27.01.17
    Размер 1.1 MB
    Room temperature control unit insert (Версия 0)
    Дата 27.01.17
    Размер 1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 14.03.17
    Размер 627.8 KB
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 426.7 KB
    Merten Термостаты моделей: MTN5760-xxxx - MTN5764-xxxx (Версия 1.0)
    Merten (Версия 1.0)
    Дата 14.08.18
    Размер 618.4 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 627.8 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 627.8 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 869.3 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 869.3 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Heatingcontrol, Technical Information (Версия 1.0)
    Дата 31.03.17
    Размер 1.9 MB
    Merten System Design Catalogue pages 05/2018 (Версия 1.2)
    Дата 23.05.18
    Размер 19 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Room temperature controler (Версия 1.0)
    Дата 30.01.17
    Размер 357 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.