Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Вставки Merten
    тип устройства или его аксессуаров
    Несколько реле управления
    доступные функции
    С центральным входом
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Скрытый
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В
    частота сети
    50 Гц
    совместимость входа
    Вход расширения для кнопок и электронных блоков
    макс. коммутируемый ток
    6 А
    кол-во устройств
    2 motor
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Multiple control relay for roller shutters,flush-mounted (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten Полупроводниковые выключатели (Версия 1.0)
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 14.03.17
    Размер 869.3 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 722.8 KB
    Merten с комплектующими принадлежностями в составе (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.12.18
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.12.18
    Размер 0
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten System Design Catalogue pages 05/2018 (Версия 1.2)
    Дата 23.05.18
    Размер 19 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP System M : Flush mounted Switch (Версия 2.1)
    Дата 21.09.17
    Размер 2.1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.