Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

MERTEN D-Life ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТЕПЛ. ПОЛА с центр. пл. с выкл. +4м 230В, МОККО

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Термостат
    назначение изделия
    Пол
    комплектация изделия
    Вставка с центральной платой
    дополнительная информация об электроустановочном изделии
    With external sensor on 4 m cable
    Дополнительные характеристики
    доступные функции
    С ограничением температуры выключателя
    С электронным контроллером
    С ограничением температуры
    тип монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтами
    [In] номинальный ток
    10 А
    температура измерения
    10...50 °C
    гистерезис
    1 K
    тип контактов
    1 Н.О.
    количество клемм
    8 безвинтовые зажимы
    материал
    Metal central plate
    оттенок цвета
    Mocca metallic
    обработка поверхности
    Лакированная
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    41 мм
    совместимость изделий
    To be completed with System Design frame
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Floor thermostat insert with switch (Версия 0)
    Дата 27.01.17
    Размер 869.9 KB
    Floor thermostat insert with switch (Версия 0)
    Дата 27.01.17
    Размер 1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 14.03.17
    Размер 627.8 KB
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 289.5 KB
    Merten Термостаты моделей: MTN5760-xxxx - MTN5764-xxxx (Версия 1.0)
    Merten (Версия 1.0)
    Дата 14.08.18
    Размер 618.4 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 627.8 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 627.8 KB
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 1.3 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CE declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 27.03.17
    Размер 181.4 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Heatingcontrol, Technical Information (Версия 1.0)
    Дата 31.03.17
    Размер 1.9 MB
    Merten System Design Catalogue pages 05/2018 (Версия 1.2)
    Дата 23.05.18
    Размер 19 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Floor thermostat (Версия 1.0)
    Дата 30.01.17
    Размер 332.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.