Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Центральная плата термостата с сенсорным дисплеем, алюминий

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Merten System M
    тип устройства или его аксессуаров
    Регулятор температуры в помещении
    комплектация изделия
    Центральная плата
    оттенок цвета
    Алюминий
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Скрытый
    высота
    47 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    72 мм
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
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Версия 1.4)
    Дата 23.05.18
    Размер 67 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Universal temperature control unit insert with touch display (Версия 0)
    (Версия 0)
    Дата 24.10.13
    Размер 700 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SEMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 11.01.18
    Размер 149.5 KB
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 2 MB
    NEMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 29.07.17
    Размер 232.9 KB
    FIMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 920.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.