Merten Artec
    наименование
    Artec
    тип устройства или его аксессуаров
    Регулятор температуры в помещении
    комплектация изделия
    Центральная плата
    оттенок цвета
    Белый
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Скрытый
    высота
    47 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    72 мм
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Universal temperature control unit insert with touch display (Версия 0)
    (Версия 0)
    Дата 24.10.13
    Размер 700 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NEMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 29.07.17
    Размер 232.9 KB
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 2 MB
    FIMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 920.8 KB
    SEMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 11.01.18
    Размер 149.5 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.02.19
    Размер 0
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Antique catalogue 12/2018 (Версия 1.0)
    Дата 18.12.18
    Размер 22 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.