Электронное термореле
    комплектация изделия
    Механизм с крепежной рамой и центральной платой
    дополнительная информация об электроустановочном изделии
    Возможность подключения внешнего датчика
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    доступные функции
    Автоматический переход на зимнее/летнее время
    Защитная функция клапана
    Дисплей рабочих часов
    Режим блока управления: PWM или 2-уровн
    Режим релейного выхода: останов/контакт
    Время выполнения заказа
    способ управления
    Сенсорный дисплей
    область применения
    Обогрев
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В
    монтаж
    Винтами
    Монтажные лапки
    [In] номинальный ток
    16 А (резистивные нагрузка)
    1 А (индуктивн. нагрузка) cos phi = 0.6
    диапазон уставок температуры
    5...35 °C режим воздуха
    5...50 °C режим пола
    5...50 °C двойной режим
    точность измерения
    +/- 0,5 °C
    функция выключателя
    2-полюсн.
    тип контактов
    1 Н.О.
    типы реализуемых защит
    Электронная защита от перенапряжения
    Защита от перегрева
    соответствующий номинал предохранителя
    16 А
    электрическая износостойкость
    >= 100000 циклы
    количество клемм
    7 винтовые зажимы
    сечение присоединяемого проводника
    2 x 1.5...1 x 4 мм²
    форма головки винта
    Минус головка
    длина зачистки проводов
    10 мм
    отображаемая информация
    Температура в °C белый
    Время зеленый
    Рабочий режим красный
    Счетчик времени работы
    материал
    Металл монт. рама
    PA (полиамид) 6 GF20 FR корпус
    тип дисплея
    Экран с органическим светодиодом
    разрешение дисплея
    96 x 96 пикс.
    материал дисплея
    Пластик
    размеры дисплея
    44 мм
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    51 мм
    глубина монтажа
    32 мм
    масса продукта
    0.22 кг
    совместимость изделий
    Оформлены в дизайне System M
    Оформлены в дизайне Artec/Antique
    Условия эксплуатации
    тип упаковки
    Картон
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -10...35 °C
    относительная влажность
    0...95 %
    стандарты
    EN 60730-2-9
    директивы
    2004/108/EC - электромагнитная совместимость
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    сертификация продукта
    SEMKO
    VDE
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Версия 1.4)
    Дата 23.05.18
    Размер 67 MB
    Merten 2015-2016 (Версия 1.0)
    Дата 17.08.17
    Размер 51.2 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Programmable universal temperature control unit insert with touch display (Версия 0)
    Programmable universal temperature control unit insert with touch display (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SEMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 11.01.18
    Размер 149.5 KB
    NEMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 29.07.17
    Размер 232.9 KB
    FIMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 920.8 KB
    Odace, Merten Термостаты (Версия 1.0)
    Дата 17.07.17
    Размер 404.2 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 404.2 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.02.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EOLI - Electronic Touch Display Thermostat (Версия 1.0)
    Дата 28.08.17
    Размер 607.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CE declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 27.03.17
    Размер 188.7 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Antique catalogue 12/2018 (Версия 1.0)
    Дата 18.12.18
    Размер 22 MB
    Heatingcontrol, Technical Information (Версия 1.0)
    Дата 31.03.17
    Размер 1.9 MB
    Merten System Design Catalogue pages 05/2018 (Версия 1.2)
    Дата 23.05.18
    Размер 19 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - Electronic Touch Display Thermostat (Версия 1.0)
    Дата 09.03.17
    Размер 165.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.