Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MUR39027 Schneider Electric

Посмотреть все Mureva Styl

Mureva Styl - MUR39027

Mureva Styl Offers for PRO channels

Изображение MUR39027 Schneider Electric
Посмотреть все Mureva Styl
Mureva Styl - MUR39027
Mureva Styl Offers for PRO channels

MUREVA S, КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, БЕЛЫЙ, IP55

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Mureva Styl
    тип изделия или компонента
    Кнопочный выключатель
    комплектация изделия
    Механизм
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    Открытый
    функция выключателя
    Кнопка
    исполнительное устройство
    Кнопка
    номинальный ток
    10 A
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V переменный ток
    условия эксплуатации
    Внутр./наружн.
    материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    Латунь
    SEBS
    монтаж
    Безвинтовой
    мощность зажимного соединения
    1,5...2,5 мм² жесткий
    1.5...2.5 мм² гибкий
    1.5...2.5 мм² многожильный
    длина зачистки проводов
    13 мм
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    40 мм
    Условия эксплуатации
    этикетки качества
    NF
    CE
    EAC
    AENOR
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK08
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    стандарты
    EN 60669-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...55 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mureva Styl catalogue with pin earth socket-outlets (Версия 1.0)
    Mureva Styl catalogue with side earth socket-outlets (Версия 1.0)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mureva Styl Promotional Leaflet with side earth socket-outlets (Версия 1.0)
    Mureva Styl Promotional Leaflet with pin earth socket-outlets (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 2.2 MB
    AENOR_030-002441_EN_Mureva_SW (Версия 1.0)
    Дата 20.02.17
    Размер 290.1 KB
    NF012_1003_Mureva_SW (Версия 1.0)
    Дата 20.02.17
    Размер 260.6 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 393.6 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 29.07.17
    Размер 264.2 KB
    AENOR Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 258.2 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 03.05.18
    Размер 2.9 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 895.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.