Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSY17991 Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CV

Climasys CV - NSY17991

Нагнетательная вентиляция

Изображение NSY17991 Schneider Electric
Посмотреть все Climasys CV
Climasys CV - NSY17991
Нагнетательная вентиляция

Вентилятор ЭМС 130 M3/Ч

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CV
    тип устройства или его аксессуаров
    Вентилятор ЭМС
    тип воздушного фильтра
    Стандартный
    воздушный поток
    Скорость свободного потока: 156 м³/ч в 50 Гц
    входное напряжение
    230 V 50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    высота
    Внешний: 252 мм
    ширина
    Внешний: 252 мм
    глубина
    Внешний: 97 мм
    размеры выреза
    224 x 224 мм
    материал
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) for outlet grille
    Сталь для рама осевого двигателя
    Бериллий для прокладка
    цвет
    Выпуская решетка: серый RAL 7035
    степень защиты IP
    IP54
    состав устройства
    1 осевой двигатель
    2 защитная решетка на передней и задней поверхностях
    1 фильтр передняя часть осевого двигателя
    1 выпуская решетка ЭМС передняя сторона
    1 уплотнитель между вентилятором и корпусом
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys CV EMC IP54 fan - 156 m3/h (Версия 1.1)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EMC FANS TECHNICAL INSTRUCTION (Версия 0)
    Дата 13.02.18
    Размер 5.1 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys CV_PEP (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 159 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.