Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYBR9F33 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - NSYBR9F33

Корпуса щитов

Изображение NSYBR9F33 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - NSYBR9F33
Корпуса щитов

2 19' вертикальные стойки 33U 9.5ММ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    19" направляющие
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    поставляемое оборудование
    Элементы крепления
    количество в одном комплекте
    Комплект из 2 шт.
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Опора большой высоты
    совместимость серий продукта
    Actassi VDS
    Actassi VDA
    количество стоек
    33U
    монтаж
    Отверстия квадрат 9,5 мм
    количество стоек
    33U
    регулировка
    Регулируемый по глубине, шаг 25 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 833.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.