Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYBRF12PLA Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации

Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации - NSYBRF12PLA

Принадлежности для монтажа

Изображение NSYBRF12PLA Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации
Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации - NSYBRF12PLA
Принадлежности для монтажа

19' неподвижные стойки 12U для PLA

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

NSYBRF12PLA заменяется на:
Продукт
Кол-во
NSYBRF12PLAG
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Color change
  • Дата замены: 07 Январь 2016
  • New color Ral 7035
  • Основные характеристики
    диапазон
    Thalassa
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    тип устройства или его аксессуаров
    Стойка 19"
    Применение для устройства
    Универсальный
    номинальные размеры для шкафа
    W: 750 mm D: 750 mm
    тип стойки
    Фиксированный
    место монтажа
    Передняя часть шкафа
    совместимость серий продукта
    Thalassa PHD
    Thalassa PLA
    состав устройства
    Фиксаторы
    2 вертикальные стойки 19"
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    количество 19" элемент
    12
    Дополнительные характеристики
    материал
    Листовая сталь
    цвет
    Серый RAL 7032
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    тип замка
    Два ригеля 5 мм
    монтаж
    Фиксирующий элемент
    допустимая нагрузка
    3 кг в единицу
    высота
    Номинальн. : 750 мм
    ширина
    750 мм
    глубина
    100 мм
    толщина
    2 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Версия 2.1)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.