Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYBSC630 Schneider Electric

Посмотреть все Spacial SF

Spacial SF - NSYBSC630

Распределение энергии

Изображение NSYBSC630 Schneider Electric
Посмотреть все Spacial SF
Spacial SF - NSYBSC630
Распределение энергии

Крышка для сборной шины 630A

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для сборной шины
    тип устройства или его аксессуаров
    Кожух шинопровода
    Применение для устройства
    Универсальный
    монтажная опора
    Опора для шин 630 A
    совместимость серий продукта
    Spacial SF
    Spacial SFX
    Spacial SM
    цвет
    Серый RAL 7035
    Дополнительные характеристики
    состав устройства
    2 опорная панель шины 630 A
    Фиксаторы
    высота
    25 мм
    ширина
    40 мм
    глубина
    250 мм
    [In] номинальный ток
    630 А
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.