Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYBT2U25P Schneider Electric

Посмотреть все Spacial CRN

Spacial CRN - NSYBT2U25P

Установочные аксессуары

Изображение NSYBT2U25P Schneider Electric
Посмотреть все Spacial CRN
Spacial CRN - NSYBT2U25P
Установочные аксессуары

Полка 19" 2U выдвижн.перф. г250 RAL7035

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Actassi
    тип аксессуара/отдельной детали
    Телескопическая перфорированная полка
    область применения
    Приложения для электроники
    Универсальный
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Actassi VDS
    Actassi VDA
    материал
    Листовая сталь
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    монтажная опора
    Передняя и задняя часть 19" стойка
    совместимость изделий
    Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA шкафы
    состав устройства
    1 полка
    2 выдвижная направляющая
    способ установки
    Элементом крепления 19" : 19" рейки для стойки
    количество стоек
    2U
    допустимая нагрузка
    5 кг
    количество 19" элемент
    2
    высота
    88.9 мм
    ширина
    465 мм
    глубина
    250 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 833.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.