Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYBTAS3D100 Schneider Electric

Посмотреть все Запасные части для шкафов

Запасные части для шкафов - NSYBTAS3D100

Steel wall-mounting enclosures

Изображение NSYBTAS3D100 Schneider Electric
Посмотреть все Запасные части для шкафов
Запасные части для шкафов - NSYBTAS3D100
Steel wall-mounting enclosures

3 point lock linkage for Spacial S3D, height 1000mm

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    тип устройства или его аксессуаров
    Linkage
    Дополнительные характеристики
    тип аксессуара/отдельной детали
    Замыкающий элемент
    область применения
    Универсальный
    номинальная высота шкафа
    1000 мм
    монтажная опора
    Непосредственная установка на дверь
    совместимость серий продукта
    Spacial S3D
    состав устройства
    Механизм 1
    Монтажная опора 1
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    масса продукта
    0.617 kg
    тип замка
    3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.