Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYBTR42U Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - NSYBTR42U

Корпуса щитов

Изображение NSYBTR42U Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Actassi BTR
    тип устройства или его аксессуаров
    Вертикальные стойки 19"
    область применения
    Временный
    количество блоков 19"
    42U - 2000 мм
    монтаж шкафа
    Напольный
    применение изделия
    Для установки оборудования 19"
    Телекоммуникация
    Временные установки
    тип шкафа
    Техническая стойка
    цвет
    Вертикальные стойки : светло-серый (RAL 7035)
    Дополнительные характеристики
    состав устройства
    2x вертикальные стойки 19"
    допустимая нагрузка
    Статический : 150 кг
    поставляемое оборудование
    2x вертикальные стойки 19"
    материал
    Вертикальная стойка : листовая сталь
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    ширина
    600 мм
    глубина
    600 мм
    масса продукта
    10.48 kg
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60297-3-100
    EIA-310D
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 833.2 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.