Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYBUPLMG Schneider Electric

Посмотреть все Thalassa PLM

Thalassa PLM - NSYBUPLMG

Составные принадлежности

Изображение NSYBUPLMG Schneider Electric
Посмотреть все Thalassa PLM
Thalassa PLM - NSYBUPLMG
Составные принадлежности

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РАМА IP66 PLM 435x185x15

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Thalassa
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для сопряжения
    тип устройства или его аксессуаров
    Соединительная рама
    Применение для устройства
    Универсальный
    место монтажа
    Сторона соединения 2 шкафов
    совместимость серий продукта
    Thalassa Thalassa PLM suitable enclosure
    состав устройства
    Фиксаторы
    1 уплотнитель
    1 рама
    Дополнительные характеристики
    материал
    Полиэстер для кадр
    высота
    435 мм
    ширина
    185 мм
    глубина
    15 мм
    степень защиты IP
    IP66
    цвет
    Серый RAL 7035
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA (Версия 2.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 5.1 MB
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA online (Версия 2.0)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format -Polyester lateral coupling frame for NSYPLM75G and NSYPLM86G - H435xW185xD15 mm (Версия 1.0)
    CAD files for NSYBUPLMG: Coupling frame (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 126.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.