Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCAF190 Schneider Electric

Посмотреть все Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации

Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации - NSYCAF190

Управление температурным режимом

Изображение NSYCAF190 Schneider Electric
Посмотреть все Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации
Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации - NSYCAF190
Управление температурным режимом

Fanbox G2 Фильтр (190mm)

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CA
    тип устройства или его аксессуаров
    Фильтр
    Применение
    Шкаф наружной установки для тяжёлых условий эксплуатации
    совместимость серий продукта
    Spacial SFHD
    Spacial S3HD
    Thalassa PHD
    ClimaSys CV
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для управления тепловыми параметрами
    Сертификация
    UL
    CE
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    На вентиляторе
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Выходная решётка 223 x 223 мм
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Синтетический материал
    ширина
    Диаметр : 220 мм
    высота
    Внешний : 80 мм
    толщина
    190 mm
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Версия 2.1)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    THALASSA PHD ENCLOSURES_ Certificate of compliance UL 508A (Версия 2.0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FAN BOX - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 26.09.14
    Размер 158.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FAN BOX - PEP (Версия 1.0)
    Дата 19.11.14
    Размер 240.2 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.