Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Cменный стандартный Фильтр 92[92мм внеш.диаметр137х117

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CA
    тип устройства или его аксессуаров
    Фильтр
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Prisma G
    ClimaSys CV
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для управления тепловыми параметрами
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Между корпусом и выходной решеткой
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Выпускная решетка 336 x 316 мм
    количество в одном комплекте
    Комплект из 5 шт.
    размеры вырезов
    291 x 291 mm cut-out
    ширина
    Отверстия : 280 мм
    высота
    Отверстия : 280 мм
    толщина
    8 мм
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2018/11 (pdf) (Версия 7.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration EC conformity of Climasys CVF,CAG,CAF,CAC (Range IP 54) Fans and Grills (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys CV_PEP (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 159 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.