Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCAG114LPF Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CA

Climasys CA - NSYCAG114LPF

Natural airing

Изображение NSYCAG114LPF Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CA
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект выпускного фильтра
    совместимость серий продукта
    ClimaSys CV
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для управления тепловыми параметрами
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    На двигателе вентилятора
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Для двигателя вентилятора 156 м3/ч 230 В
    Для двигателя вентилятора 156 м3/ч 230 В
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Полиуретановый пенопласт
    ширина
    Внешний : 120 мм
    высота
    Внешний : 120 мм
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi VDC - 19’’ Enclosure 1 body glazed door - ENVPEP100102EN (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.