Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCAG130X110LM Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CA

Climasys CA - NSYCAG130X110LM

Natural airing

Изображение NSYCAG130X110LM Schneider Electric
Посмотреть все Climasys CA
Climasys CA - NSYCAG130X110LM
Natural airing

Вентиляционные жалюзи 104х80 внеш.диаметр120х120 IP23

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    Продукт
    ClimaSys CA
    тип устройства или его аксессуаров
    Металлические пластины жалюзи
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для управления тепловыми параметрами
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Система вентиляции ClimaSys
    место монтажа
    Стороны шкафа
    монтаж
    Винтами
    состав устройства
    1x металлические жалюзи
    Дополнительные характеристики
    материал
    Сталь
    цвет
    Серый ( RAL 7035 )
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    размеры выреза
    110 x 130 мм
    высота
    Внешний : 160 мм
    ширина
    Внешний : 160 мм
    степень защиты IP
    IP23
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.01.18
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for NSYCAG130X110LM: ClimaSys CA - Outlet grille and ventilation (Версия 1.0)
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 712 B
    Дата 29.05.13
    Размер 60.8 MB
    Metal Outletgrille cut-out130x110mm (Версия 1.0)
    Дата 17.01.14
    Размер 415 KB
    Дата 17.01.14
    Размер 390.4 KB
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 710 B
    Дата 29.05.13
    Размер 182.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.