Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

ClimaSys - высокопрочная металлическая решётка - IP55 - вырез 223x223 мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    Продукт
    ClimaSys CA
    Применение
    Шкаф наружной установки для тяжёлых условий эксплуатации
    совместимость серий продукта
    Spacial SFHD
    Spacial S3HD
    Thalassa PHD
    ClimaSys CV вентилятор
    Сертификация
    UL в соответствии с UL 94
    CE в соответствии с ENV 1630
    тип устройства или его аксессуаров
    Выпуская решетка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для управления тепловыми параметрами
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Система вентиляции ClimaSys
    место монтажа
    Стороны шкафа
    положение монтажа
    Вертикальный
    монтаж
    Винтами
    состав устройства
    4x винт
    1x синтетический стандартный фильтр G3 M1
    1x опорная рама
    1x внешняя часть
    Дополнительные характеристики
    материал
    Polyamide 6
    Нержавеющая сталь
    Сталь
    цвет
    Серый ( RAL 7035 ) внешняя часть
    Зеленый ( Pantone 355C ) внутренняя часть
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    размеры выреза
    223 x 223 мм
    высота
    Внешний : 315 мм
    ширина
    Внешний : 300 мм
    глубина
    Внешний : 60 мм
    степень защиты IP
    IP55 ( наружная )
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
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Версия 2.1)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format -Metal Grille HD 223x223mm (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    THALASSA PHD ENCLOSURES_ Certificate of compliance UL 508A (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Template Grille HD IP55 (Версия 01)
    Дата 17.03.15
    Размер 726 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FAN BOX - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 26.09.14
    Размер 158.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FAN BOX - PEP (Версия 1.0)
    Дата 19.11.14
    Размер 240.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.