Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCAG38LP Schneider Electric

Посмотреть все Thalassa PLM

Thalassa PLM - NSYCAG38LP

Тепловые принадлежности

Изображение NSYCAG38LP Schneider Electric
Посмотреть все Thalassa PLM
Thalassa PLM - NSYCAG38LP
Тепловые принадлежности

4 вентиляционные решетки, диаметр 38мм, IP45

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    Продукт
    ClimaSys CA
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLS
    Thalassa PLM
    Thalassa TBS
    тип устройства или его аксессуаров
    Пластмассовые жалюзи для вентиляции
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для управления тепловыми параметрами
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Система вентиляции ClimaSys
    монтаж
    Винтами
    состав устройства
    2x пластмассовые жалюзи
    Дополнительные характеристики
    материал
    Polyamide 6
    цвет
    Серый ( RAL 7032 )
    размеры выреза
    38 мм
    высота
    Внешний : 63 мм
    ширина
    Внешний : 63 мм
    глубина
    Поток : 15 мм
    степень защиты IP
    IP45
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 60.8 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 712 B
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 182.1 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 710 B
    Ventilation Louvre cut-outd38mm (Версия 1.0)
    Дата 17.01.14
    Размер 414.2 KB
    Дата 17.01.14
    Размер 905.5 KB
    CAD files for NSYCAG38LP: ClimaSys CA - Outlet grille and ventilation (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.