Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCAG92LPF Schneider Electric

Посмотреть все Prisma P

Prisma P - NSYCAG92LPF

Cubicles

Изображение NSYCAG92LPF Schneider Electric
Посмотреть все Prisma P
Prisma P - NSYCAG92LPF
Cubicles

Выпускная решетка 92X92 внеш.диам 137х117 IP54

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    Продукт
    ClimaSys CA
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    ClimaSys CV вентилятор
    тип устройства или его аксессуаров
    Выпуская решетка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для управления тепловыми параметрами
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Система вентиляции ClimaSys
    монтаж
    Закреплены
    Винтами
    состав устройства
    1x внешняя часть ( передняя сторона )
    1x синтетический стандартный фильтр G2 M1 ( задняя поверхность выпускной решетки )
    1x опорная рама
    Дополнительные характеристики
    материал
    Отливаемый термопластик (ASA PC)
    цвет
    Серый ( RAL 7035 ) внешняя часть
    размеры выреза
    92 x 92 мм
    высота
    Внешний : 137 мм
    ширина
    Внешний : 117 мм
    глубина
    Внешний : 13 мм
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD drawing - Customized ClimaSys NSYCAG92LPF (Версия 1.0)
    Дата 17.10.11
    Размер 114.1 KB
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 60.8 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 712 B
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 182.1 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 710 B
    Outlet grille cut-out 92x92mm (Версия 1.0)
    Дата 17.01.14
    Размер 1.1 MB
    Дата 17.01.14
    Размер 1.8 MB
    CAD files for NSYCAG92LPF: ClimaSys CA - Outlet grille and ventilation (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate - compliance to UL508A for ClimaSys CV-fans- Grills-Fanbox and Roof Ventilation (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration EC conformity of Climasys CVF,CAG,CAF,CAC (Range IP 54) Fans and Grills (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys CV_PEP (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 159 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.