Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCAP291LXF Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CA

Climasys CA - NSYCAP291LXF

Natural airing

Изображение NSYCAP291LXF Schneider Electric
Посмотреть все Climasys CA
Climasys CA - NSYCAP291LXF
Natural airing

Cтальная защитная крышка 125х125мм IP55

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CA
    тип устройства или его аксессуаров
    Крышка с уплотнением
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для управления тепловыми параметрами
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    На оболочке
    монтаж
    Винтами
    совместимость серий продукта
    ClimaSys CV вентилятор ЭМС
    состав устройства
    1 крышка
    1 фильтр
    материал
    Нержавеющая сталь 304
    размеры выреза
    291 x 291 мм
    высота
    Внешний : 430 мм
    ширина
    Внешний : 373 мм
    глубина
    Внешний : 105 мм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 60.8 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 712 B
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 182.1 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 710 B
    Cover IP55 Inox. cut-out291x291mm (Версия 1.0)
    Дата 13.01.14
    Размер 200.5 KB
    Дата 13.01.14
    Размер 880.1 KB
    CAD files for NSYCAP291LXF: ClimaSys CA - Cover (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 176.8 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys CV_PEP (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 159 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.