Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    ClimaSys
    наименование продукта
    ClimaSys CC
    тип устройства или его аксессуаров
    Контроллер
    совместимость серий продукта
    Spacial
    Thalassa
    область применения
    To monitor ventilation and filtering reliability by controlling dust/fan sensors
    To view alarms and key value statistics of each sensor(fans and installed grids)
    To change settings according to sensor type
    соединение устройства
    Dust sensor
    Fan sensor
    Hub
    Дополнительные характеристики
    интерфейс связи
    Modbus between sensor and controller
    номинальное напряжение
    20…28 В переменный ток 50/60 Гц
    19…30 В постоянный ток
    тип дисплея
    Экран с органическим светодиодом
    разрешение дисплея
    128 x 64 пикселей
    типы аварий
    Перегрев
    Dust filter alarm
    Fan lack of energy
    Fan rpm slow
    Fan flaps blocked
    Over-temperature alarm
    Lifetime over
    Δt deviation
    Remote device broken
    количество портов
    4 порт(ы) для input signal
    входное напряжение
    15.5 V постоянный ток 150 mA
    тип кнопки управления
    4 кнопка
    локальная индикация
    Channel status (busy with communication): 4 green/orange светодиод посредством мерцание
    Channel status (problem with the channel when connector is plugged): without light indicator
    тип встроенных клемм
    relay 5 A
    диапазон аналогового выхода
    0...10 V reporting the worst filter status level on joined panels
    монтажная опора
    DIN рейка 35 мм
    Поперечные рейки
    Дверь шкафа
    количество в одном комплекте
    1
    отображаемая информация
    Filter state - 0 % filter clean/100 % filter fully obstructed (for dust sensor)
    Air temperature - in Celsius/Fahrenheit (for dust sensor)
    Remaining time to replace filter - in day (for dust sensor)
    Total time that filter has been changed (for dust sensor)
    Days since the last renew of the filter (for dust sensor)
    Configuration of the RGB LEDs (for dust sensor)
    Number of alarm activated by sensor (for dust sensor)
    Temperature registration - minimum and maximum (for dust sensor)
    Connected device identification (for dust sensor)
    Fan speed - in RPM (for fan sensor)
    Current consumption - in mA (for fan sensor)
    Air temperature - in Celsius/Fahrenheit (for fan sensor)
    Used lifetime - in hour (for fan sensor)
    Remaining time to replace filter - in day (for fan sensor)
    Energy consumed - in kWh (for fan sensor)
    RPM alarm setting - in RPM (for fan sensor)
    Temperature alarm setting - in Celsius/Fahrenheit (for fan sensor)
    Temperature registration - minimum and maximum (for fan sensor)
    Connected device identification (for fan sensor)
    Number of connected devices (for controller)
    Identification of devices connected to hub (for thermal hub)
    ширина
    Внешний: 80 мм
    высота
    Внешний: 80 мм
    глубина
    Внешний: 49,75 мм
    сертификация продукта
    CE
    EAC
    директивы
    89/336/EEC - электромагнетическое соответствие
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Technical Guide Filterstat Controller CSVS (Версия 0)
    Дата 04.07.19
    Размер 561.2 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Climasys CSVS Brochure (Версия 1.0)
    Дата 20.06.19
    Размер 204.1 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys Smart Ventilation - greenfield - Brownfield (Версия 1.0)
    Руководство пользователя по системе
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FILTERSTAT Setup Controller Instruction (Версия 1.0)
    Дата 11.04.19
    Размер 567.3 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Thermal Management System - ClimaSys Smart Ventilation System (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.