Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCCOHYT230VID Schneider Electric

Посмотреть все Prisma P

Prisma P - NSYCCOHYT230VID

Cubicles

Изображение NSYCCOHYT230VID Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CC
    тип устройства или его аксессуаров
    Электронный регулятор влажности и температуры
    диапазон температур
    -40...80 °C
    диапазон уставок влажности
    20...80 %
    тип дисплея
    Экран с органическим светодиодом
    отображаемая информация
    Температура в °C
    Относительная влажность
    Температура в °F
    Дополнительные характеристики
    входное напряжение
    200...240 V переменный ток
    тип датчика
    Дополнительный внешний датчик NTC
    макс. коммутационная способность
    4 A 230 В переменный ток
    электрическое соединение
    8 разъемов 2,5 мм²
    исполнение выключателя
    Винтами
    Защелкивающ.
    высота
    Внешний : 85 мм
    ширина
    Внешний : 56 мм
    глубина
    Внешний : 44 мм
    место монтажа
    Проставочная вертикальная стойка
    Поперечины
    DIN-рейка 35 мм
    На монтажной плате
    рабочая температура окружающей среды
    -40...80 °C
    гистерезис
    2 K запрограммированная величина
    гистерезис
    3 %
    количество выходных реле
    2 выход(ы) функция вентиляции/обогрева
    материал
    PC
    цвет
    Светло-серый
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения в соответствии с UL94 (материал V0)
    сертификация продукта
    UR
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.02.19
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 60.8 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 712 B
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 29.05.13
    Размер 182.1 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 710 B
    Hygrotherm 230V (Версия 1.0)
    Дата 16.09.17
    Размер 402.9 KB
    Дата 16.09.17
    Размер 7.2 MB
    CAD files for NSYCCOHYT230VID: ClimaSys CC - Hygrotherm (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate - compliance to UL60730-1,part1 and CSA-E60730-1:02,part1 - ClimaSys CC electronic thermostats, hygrostat and hygrotherm (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ELECTRONIC THERMO-HYGROSTAT TECHNICAL INSTRUCTIONS (Версия 04)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration- EC conformity - Climasys CC Electronic control devices (Версия 2.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.