Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCCOTHCER20 Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CC

Climasys CC - NSYCCOTHCER20

Терморегулирование

Изображение NSYCCOTHCER20 Schneider Electric
Посмотреть все Climasys CC
Climasys CC - NSYCCOTHCER20
Терморегулирование

ТЕРМОСТАТ С НЗ КОНТАКТОМ ОТ -20С ДО +60С

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CC
    тип устройства или его аксессуаров
    Простое термореле
    диапазон температур
    -20...60 °C
    отображаемая информация
    Температура в °C
    Дополнительные характеристики
    входное напряжение
    250 В
    тип датчика
    Биметаллический
    тип контактов
    Н.З.
    сопротивление контакта
    < 10 мОм
    срок службы в циклах
    >= 100000 циклы
    макс. коммутационная способность
    10 A 250 V переменный ток резистивные
    15 A 120 V AC 50/60Hz переменный ток резистивные
    30 Вт постоянный ток
    2 A 120...250 В переменный ток индуктивн. pf: 0.6
    электрическое соединение
    4 клемм 2,5 мм²
    исполнение выключателя
    Защелкивающ.
    высота
    Внешний : 68 мм
    ширина
    Внешний : 33 мм
    глубина
    Внешний : 44 мм
    масса продукта
    40 г
    место монтажа
    На монтажной плате
    DIN-рейка 35 мм
    Проставочная вертикальная стойка
    Поперечины
    рабочая температура окружающей среды
    -20...80 °C
    степень защиты IP
    IP20
    гистерезис
    7 %
    количество выходных реле
    1 выход(ы) функция обогрева
    материал
    PC
    цвет
    Светло-серый
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения в соответствии с UL94 (материал V0)
    сертификация продукта
    UL
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software for Thermal Managent Solutions (Версия 7.1.3)
    Дата 11.01.18
    Размер 55.2 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TECHNICAL INSTRUCTION MEC. THERMOSTAT EX (Версия 01)
    Дата 21.09.17
    Размер 694.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.