диапазон
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие управления кабелями
    тип устройства или его аксессуаров
    Трубный переходник
    Применение для устройства
    Универсальный
    номинальные размеры для шкафа
      -  
    место монтажа
    Между горизонтальной и вертикальной трубкой
    монтажная опора
    Для 50 мм трубы квадратного сечения
    Опция прохождения кабелей через внутреннюю сторону
    совместимость серий продукта
    Spacial S3CM
    состав устройства
    1x кронштейн крепления
    Фиксаторы
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Алюминий
    цвет
    Серый RAL 7040
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    способ установки
    Фиксирующий элемент - тип винта M12 - крепление трубы расположение
    допустимая нагрузка
    1.35 кг
    высота
    144 мм
    ширина
    155 мм
    глубина
    144 мм
    масса продукта
    1.43 кг
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor - размещение оборудования вне помещений (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.